1585.400 - Spanlijsten
lengte 400 - 700

l1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
l1 [mm]:
400 mm
Artikelnummer:
1585.400
Documenten
Spanlijsten
  • l1: 400 mm
  • l2: 250 mm
  • l3: 100 mm
  • Hoeveelheid n1: 2
  • Hoeveelheid n2: 4
  • Hoeveelheid n3: 7
  • Gewicht: 5 kg
Spanlijsten
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
bevestigingsschroeven voor spanstaven
bevestigingsschroeven voor spanstaven
Artikelnummer:
1585.401
bevestigingsschroeven voor spanstaven
  • bevestigingsschroeven voor spanstaven
  • Aantal schroeven M12 x 45: 2
  • Aantal dopschroeven M12 x 45: 4
  • Gewicht: 304 g

Materiaal

  • gereedschapsstaal, gehard
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1585.400
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Meervoudige spansystemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."