De pallen met veer, vervaardigd volgens DIN 6310, worden bijvoorbeeld gebruikt als vergrendelingselement.
Dit artikel 22200.0045 - Verende grendel DIN 6310 verende grendel / (l1: 45 mm) is een variant van de artikelgroep Verende grendels DIN 6310 verende grendel (EH 22200.)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."