22260.0010 - Deurgrendels

Ver­sie
d1 [mm]
d2 H8 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
Rechts vergrendelend
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
22260.0010
Documenten
Deurgrendels
  • Rechts vergrendelend
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 10 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Gewicht: 31 g
Deurgrendels

Materiaal

  • sintermetaal

Montage

Niet geschikt voor montage middels lassen. Verbinden middels een pen.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22260.0010
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."