Productfilter
Uw selectie resulteerde in 27 resultaten
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Meer details
Lichte veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 3 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Meer details
Standaard veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 3,3 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Meer details
Sterke veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 3,5 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Meer details
Lichte veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 4,9 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Meer details
Standaard veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 5,4 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Meer details
Sterke veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 5,8 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Meer details
Lichte veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 6,7 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Meer details
Standaard veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 7,3 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Meer details
Sterke veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 8 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Meer details
Lichte veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 3,1 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Meer details
Standaard veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 3,3 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Meer details
Sterke veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 3,5 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Meer details
Lichte veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 5,1 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Meer details
Standaard veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 5,5 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Meer details
Sterke veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 6,2 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Meer details
Lichte veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 6,8 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Meer details
Standaard veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 7,4 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Meer details
Sterke veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 8,6 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Meer details
Lichte veerkracht
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 100 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 15 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Meer details
Standaard veerkracht
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 150 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 14 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Meer details
Sterke veerkracht
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 200 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 15 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Meer details
Lichte veerkracht
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 100 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 23 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Meer details
Standaard veerkracht
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 150 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 23 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Meer details
Sterke veerkracht
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Veerkracht F max.1) : ~ 200 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 23 g
show article view
Materiaal
Afdichting
Huls
Ring
Veer
Roestvast staal
staal, gezwart
staal, galvanisch verzinkt
Opmerkingen
In de bus met schroefdraad kunnen individuele stiften worden gezet.
Product:
montagegereedschap voor de volgende draadsoorten
voor zijdrukstukken d1 : M12
Artikelnummer:
22150.0820
Montagegereedschap
d1 : M12
Gewicht: 76 g
Product:
montagegereedschap voor de volgende draadsoorten
voor zijdrukstukken d1 : M18 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22150.0822
Montagegereedschap
d1 : M18 x 1,5 mm
Gewicht: 137 g
Kenmerken
Versie lichte veerkracht = veer van RVS
Versie standaard veerkracht = veer van gezwart staal
Versie sterke veerkracht = veer van staal, galvanisch verzinkt
Montage
Formule voor berekening van de hart afstand tot de montageboring:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = hart afstand,
y = werkstuk hoogte,
w = werkstuk lengte,
x = coördinaten maat,
z = aanslag diameter
Berekening dimensie x voor werkstukken:
x = d2 /2 - s
Montage door inschroeven met montagegereedschap.
Datasheet EH 22150. Zijdrukstukken – met schroefdraad, met afdichting en draadbus
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."