Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.
Dit artikel 22150.0221 - Zijdrukstuk met kunststof veer en pen / pin van roestvrij staal, zware veerkracht (d1: 10 mm, d2: 5 mm, Veerkracht F max.1: ~ 90 N) is een variant van de artikelgroep Zijdrukstukken met kunststof veer en pen (EH 22150.)
1) gemiddelde statistische waarde
2) afwijkende pinvorm (zie tekening)
Veer
Stift
Versie sterke veerkracht = groene veer
Het wordt aanbevolen om de huls te bevochtigen.
Montage door inpersen.
Formule voor berekening van de hart afstand tot de montageboring:
I0 = z/2 + w + x,
I0 = hart afstand,
y = werkstukhoogte,
w = werkstuklengte,
s = slag,
z = aanslagdiameter
Berekening maat x:
voor y groter of gelijk aan I2 - d2/2,
dan x =d2/2 - s
of
y kleiner dan I2 - d2/2,
dan x = d2/2 - s - [(I2 - d2/2 - y) x 0,123]
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."