Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.
Afgedicht tegen spanen en vuil.
Dit artikel 2B150.1142 - Zijdrukstuk glad, met afdichting, met draadbus - INCH / Sterke veerkracht (d1: 5/8 inch, d2: 1/4-20, Veerkracht F max.1: ~ 45 lb) is een variant van de artikelgroep Zijdrukstukken glad, met afdichting, met draadbus - INCH (EH 2B150.)
Afdichting
Huls
Ring
Veer
In de bus met schroefdraad kunnen individuele stiften worden gezet.
Versie sterke veerkracht = veer van staal, galvanisch verzinkt
Formule voor berekening van de hart afstand tot de montageboring:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = hart afstand,
y = werkstuk hoogte,
w = werkstuk lengte,
x = coördinaten maat,
z = aanslag diameter
Berekening dimensie x voor werkstukken:
x = d2/2 - s
Montage door inpersen.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."