Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.
De RVS A4 uitvoering zorgt voor de hoogst mogelijke corrosiebescherming.
Kenmerken keramische kogel:
Dit artikel 22050.1406 - Verend drukstuk met keramische kogel en sleuf, RVS A4 / RVS A4, standaard veerkracht (d1: M6) is een variant van de artikelgroep Verende drukstukken met keramische kogel en sleuf, RVS A4 (EH 22050.)
Huls
Kogel
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."