Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.
De loop van de kogel minimaliseert de slijtage van het tegenstuk, dit resulteert ook in een positief vergrendelingsgedrag, afhankelijk van het tegenstuk.
Een ander voordeel van de beweegbare keramische kogel is de elektrische isolatie.
Kenmerken van de keramische bal:
De RVS A4 uitvoering zorgt voor maximale corrosiebestendigheid.
Dit artikel 22051.0706 - Verend drukstuk met beweegbare keramische kogel en gleuf, roestvast staal A4 / heavy spring load (d1: M6) is een variant van de artikelgroep Verende drukstukken met beweegbare keramische kogel en gleuf, roestvast staal A4 (EH 22051.)
Huls
Lager
Kogel
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."