Te gebruiken als uitwerper, aan/ en afdrukstift en dempingselement.
Dit artikel 22070.0432 - Verend drukstuk lange uitvoering / lichaam van automatenstaal, standaard veerkracht, met schroefdraadborging (d1: M16, l1: 58 mm, Slag s: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Verende drukstukken lange uitvoering (EH 22070.)
Stift
Huls
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Schroefdraadborging: allround polyamide coating (details zie technische bijlage).
Verende drukstukken kunnen aangebracht en verwijderd worden door middel van de binnenzeskant en sleuf.
Gebruik speciaal montagegereedschap voor montage met de sleuf (pen zijde).
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."