Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.
Het zelfklemmende vermogen van de verende drukstukken maakt toleranties tot 0,2 mm in het boorgat mogelijk. Op deze manier kunnen bewerkingskosten aan het boorgat worden bespaard.
Dit artikel 22080.0706 - Verend drukstuk gladde uitvoering, met kraag en kogel, zelfspannend / Huls van thermoplast, kogel van RVS (d1 +0,1: 6 mm) is een variant van de artikelgroep Verende drukstukken gladde uitvoering, met kraag en kogel, zelfspannend (EH 22080.)
Huls
Kogel
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -
Met dank aan de flexibele uitvoering is directe montage mogelijk.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."