22280.0024 - Zwenkschijf
DIN 6371 met platkopschroef DIN 923

No­mi­na­le maat d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s - -0,2 [mm]
ge­schik­te schroef [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le maat d3 [mm]:
24 mm
b [mm]:
25,5 mm
d1 [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
40,6 mm
l2 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
62 mm
l4 [mm]:
40 mm
s -0,2 [mm]:
15,8 mm
ge­schik­te schroef [mm]:
M8 x 16 mm
Artikelnummer:
22280.0024
Documenten
Zwenkschijf
  • Nominale maat d3: 24 mm
  • b: 25,5 mm
  • d1: 82 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 40,6 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 62 mm
  • l4: 40 mm
  • s -0,2: 15,8 mm
  • geschikte schroef: M8 x 16 mm
  • Gewicht: 430 g
Zwenkschijf

Materiaal

Schroef met platte kop

  • staal, gezwart, kwaliteit 5.8

Zwenkschijf

  • temperstaal, veredeld, gezwart

Montage

De C-sluitringen kunnen aan beide zijden worden geïnstalleerd met behulp van de meegeleverde bout. U kunt met de klok mee of tegen de klok in draaien.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22280.0024
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."