22280.0008 - Zwenkschijf
DIN 6371 met platkopschroef DIN 923

No­mi­na­le maat d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s - -0,2 [mm]
ge­schik­te schroef [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le maat d3 [mm]:
8 mm
b [mm]:
9,5 mm
d1 [mm]:
43 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
21,6 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
32,5 mm
l4 [mm]:
21 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
ge­schik­te schroef [mm]:
M6 x 10 mm
Artikelnummer:
22280.0008
Documenten
Zwenkschijf
  • Nominale maat d3: 8 mm
  • b: 9,5 mm
  • d1: 43 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 21,6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 32,5 mm
  • l4: 21 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • geschikte schroef: M6 x 10 mm
  • Gewicht: 81 g
Zwenkschijf

Materiaal

Schroef met platte kop

  • staal, gezwart, kwaliteit 5.8

Zwenkschijf

  • temperstaal, veredeld, gezwart

Montage

De C-sluitringen kunnen aan beide zijden worden geïnstalleerd met behulp van de meegeleverde bout. U kunt met de klok mee of tegen de klok in draaien.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22280.0008
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."