22270.0125 - Aseindring

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Artikelnummer:
22270.0125
Documenten
Aseindring
  • Roestvast staal
  • d1: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Gewicht: 11 g
Aseindring

Materiaal

  • RVS 1.4305
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22270.0125
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."