Productfilter
Uw selectie resulteerde in 33 resultaten
Versie:
voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 3, temperstaal
d1 n6: 12 mm
d2 : M3
d3 : 7,2 mm
l1 : 11 mm
l3 max.: 3,2 mm
Kogel diameter: 10 mm
Boring Ø H7: 12 mm
Boring Diepte min.: 6 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 10 kN
Aandraaimoment max.: 1,3 Nm
Gewicht: 8 g
show article view
Versie:
voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 3, temperstaal
d1 n6: 18 mm
d2 : M4
d3 : 10,5 mm
l1 : 17 mm
l3 max.: 4 mm
Kogel diameter: 16 mm
Boring Ø H7: 18 mm
Boring Diepte min.: 8 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 2,9 Nm
Gewicht: 29 g
show article view
Versie:
voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
90 kN
Meer details
voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 3, temperstaal
d1 n6: 28 mm
d2 : M5
d3 : 20 mm
l1 : 25 mm
l3 max.: 5,5 mm
Kogel diameter: 25 mm
Boring Ø H7: 28 mm
Boring Diepte min.: 13 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
Aandraaimoment max.: 6 Nm
Gewicht: 109 g
show article view
Versie:
voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 3, Roestvast staal
d1 n6: 12 mm
d2 : M3
d3 : 7,2 mm
l1 : 11 mm
l3 max.: 3,2 mm
Kogel diameter: 10 mm
Boring Ø H7: 12 mm
Boring Diepte min.: 6 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 10 kN
Aandraaimoment max.: 1,3 Nm
Gewicht: 8 g
show article view
Versie:
voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 3, Roestvast staal
d1 n6: 18 mm
d2 : M4
d3 : 10,5 mm
l1 : 17 mm
l3 max.: 4 mm
Kogel diameter: 16 mm
Boring Ø H7: 18 mm
Boring Diepte min.: 8 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 2,9 Nm
Gewicht: 29 g
show article view
Versie:
voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
RVS 1.4057, veredeld
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
90 kN
Meer details
voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 3, Roestvast staal
d1 n6: 28 mm
d2 : M5
d3 : 20 mm
l1 : 25 mm
l3 max.: 5,5 mm
Kogel diameter: 25 mm
Boring Ø H7: 28 mm
Boring Diepte min.: 13 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
Aandraaimoment max.: 6 Nm
Gewicht: 109 g
show article view
Versie:
voor het lokaliseringsgat, kogel met vlak oppervlak, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
voor het lokaliseringsgat, kogel met vlak oppervlak, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 4, temperstaal
d1 n6: 12 mm
d2 : M3
d3 : 7,2 mm
l1 : 11 mm
l3 max.: 3,2 mm
Kogel diameter: 10 mm
Boring Ø H7: 12 mm
Boring Diepte min.: 6 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 10 kN
Aandraaimoment max.: 1,3 Nm
Gewicht: 7,9 g
show article view
Versie:
voor het lokaliseringsgat, kogel met vlak oppervlak, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
voor het lokaliseringsgat, kogel met vlak oppervlak, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 4, temperstaal
d1 n6: 18 mm
d2 : M4
d3 : 10,5 mm
l1 : 17 mm
l3 max.: 4 mm
Kogel diameter: 16 mm
Boring Ø H7: 18 mm
Boring Diepte min.: 8 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 2,9 Nm
Gewicht: 29 g
show article view
Versie:
voor het lokaliseringsgat, kogel met vlak oppervlak, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
90 kN
Meer details
voor het lokaliseringsgat, kogel met vlak oppervlak, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 4, temperstaal
d1 n6: 28 mm
d2 : M5
d3 : 20 mm
l1 : 25 mm
l3 max.: 5,5 mm
Kogel diameter: 25 mm
Boring Ø H7: 28 mm
Boring Diepte min.: 13 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
Aandraaimoment max.: 6 Nm
Gewicht: 108 g
show article view
Materiaal
Kogel
kogellagerstaal, gehard, blank
RVS 1.3541, vernikkeld
Huls
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
RVS 1.4057, veredeld
Opmerkingen
Kogel tegen verdraaien geborgd.
Belastbaarheid geldig voor staal en RVS ontwerp.
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."