Zelfinstellende pads worden gebruikt als stop, steun en drukpad en zijn geschikt voor installatie in klemelementen.
Dit artikel 22730.0060 - Pendelopzetstukken / met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak (d1: 50 mm, d2: M24) is een variant van de artikelgroep Pendelopzetstukken (EH 22730.)
Kogel
Huls
Kogel tegen verdraaien geborgd.
Belastbaarheid geldig voor staal en RVS ontwerp.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."