Bijzonder geschikt voor gietstukken (harde giethuid). Als oplegpunt, drukstuk en voor de inbouw in spanelementen. Kogel tegen verdraaien geborgd.
Door het resetten tot de parallel positie kan het contactpunt van het uitlijningsvlak in de oorspronkelijke positie worden gezet. Hierdoor wordt klemmen tijdens aanbrengen voorkomen.
Dit artikel 22731.0390 - Pendelopzetstukken met hard metalen kogel, geribbeld en zelf 'resetting' / met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak (d1: 13 mm, d2: M6) is een variant van de artikelgroep Pendelopzetstukken met hard metalen kogel, geribbeld en zelf 'resetting' (EH 22731.)
Veerelement
Kogel
Huls
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."