22750.0076 - Tolerantieringen

Door het gebruik van tolerantieringen (voor kogelrollen met een stalen behuizing) is een groter tolerantieveld tussen de te verbinden delen mogelijk.

Dit artikel 22750.0076 - Tolerantieringen / (d1: 62 mm) is een variant van de artikelgroep To­le­ran­tie­rin­gen (EH 22750.)

d1 [mm]
h1 +0,2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
62 mm
h1 +0,2 [mm]:
15,1 mm
Artikelnummer:
22750.0076
Documenten
Tolerantieringen
  • d1: 62 mm
  • h1 +0,2: 15,1 mm
  • Boring D1 +0,3: 64,1 mm
  • Gewicht: 12 g
Tolerantieringen

Materiaal

  • verenstaal
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22750.0076
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."