Kogelrollen zijn bouwstenen in transportsystemen, toevoerunits, bewerkings- en verpakkingsinrichtingen.
Daarmee kunnen stukgoederen makkelijk verschoven, gedraaid en gestuurd worden.
Dit artikel 22750.0108 - Kogelpotten met bevestigingselementen / kogel van kogellagerstaal (d1 -0,16: 36 mm) is een variant van de artikelgroep Kogelpotten met bevestigingselementen (EH 22750.)
Deksel
Behuizing
Kogel
Het vastzetten geschiedt met verende klauwen die een grote tolerantie van de boring toestaan.
Deze kogelrollen kunnen makkelijk aan de functiezijde gemonteerd / gedemonteerd worden.
Door de schuine dekselvorm dient de montagedoorn EH 22750. gebruikt te worden.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."