Productfilter
Uw selectie resulteerde in 54 resultaten
Versie:
vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
9 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M6
l2 : ~ 20 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Kogel diameter: 4 mm
SW: 5 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
Gewicht: 6,1 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
9 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M6
l2 : ~ 30 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Kogel diameter: 4 mm
SW: 5 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
Gewicht: 7,8 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
9 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M6
l2 : ~ 40 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
Kogel diameter: 4 mm
SW: 5 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
Gewicht: 9,9 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
15 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M8
l2 : ~ 20 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Kogel diameter: 5,5 mm
SW: 6 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
Gewicht: 12 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
15 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M8
l2 : ~ 35 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Kogel diameter: 5,5 mm
SW: 6 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
Gewicht: 17 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
15 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M8
l2 : ~ 50 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 22 mm
Kogel diameter: 5,5 mm
SW: 6 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
Gewicht: 23 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
20 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M10
l2 : ~ 25 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Kogel diameter: 7 mm
SW: 8 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
Gewicht: 24 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
20 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M10
l2 : ~ 40 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Kogel diameter: 7 mm
SW: 8 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
Gewicht: 32 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
20 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M10
l2 : ~ 60 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 28 mm
Kogel diameter: 7 mm
SW: 8 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
Gewicht: 44 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
30 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M12
l2 : ~ 30 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Kogel diameter: 8,5 mm
SW: 10 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
Gewicht: 38 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
30 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M12
l2 : ~ 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Kogel diameter: 8,5 mm
SW: 10 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
Gewicht: 52 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
30 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M12
l2 : ~ 80 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
Kogel diameter: 8,5 mm
SW: 10 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
Gewicht: 80 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
60 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M16
l2 : ~ 40 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Kogel diameter: 12 mm
SW: 14 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
Gewicht: 95 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
60 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M16
l2 : ~ 60 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Kogel diameter: 12 mm
SW: 14 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
Gewicht: 121 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
60 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M16
l2 : ~ 80 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
Kogel diameter: 12 mm
SW: 14 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
Gewicht: 153 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
90 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M20
l2 : ~ 50 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
Kogel diameter: 15 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
Gewicht: 185 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
90 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M20
l2 : ~ 80 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 28 mm
Kogel diameter: 15 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
Gewicht: 254 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
90 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M20
l2 : ~ 100 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 48 mm
Kogel diameter: 15 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
Gewicht: 304 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
120 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M24
l2 : ~ 60 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
Kogel diameter: 18 mm
SW: 19 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 120 kN
Gewicht: 323 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
120 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M24
l2 : ~ 90 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 30 mm
Kogel diameter: 18 mm
SW: 19 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 120 kN
Gewicht: 424 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
120 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, temperstaal
d1 : M24
l2 : ~ 120 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 60 mm
Kogel diameter: 18 mm
SW: 19 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 120 kN
Gewicht: 526 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
9 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
d1 : M6
l2 : ~ 20 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Kogel diameter: 4 mm
SW: 5 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
Gewicht: 6,1 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
9 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
d1 : M6
l2 : ~ 30 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Kogel diameter: 4 mm
SW: 5 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
Gewicht: 7,8 g
show article view
Versie:
vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
9 kN
Meer details
vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
d1 : M6
l2 : ~ 40 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
Kogel diameter: 4 mm
SW: 5 mm
Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
Gewicht: 9,9 g
show article view
Materiaal
Kogel
kogellagerstaal, gehard
RVS, gehard
Schroef
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
RVS 1.4305
Opmerkingen
Kogel niet geborgd tegen verdraaien.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verwijzingen
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Datasheet EH 22710. Kogeldrukbouten – met kop, afgevlakte kogel
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Infomatie materiaal
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."