Zet­pen­nen gedeeltelijk DIN 6321 (oude norm)

EH 22630.

Als aanslagen en steunen inzetbaar.

Lager oppervlak zonder vervorming.

Uw selectie resulteerde in 24 resultaten

Ver­sie
d1 [mm]
h h9 [mm]
d2 n6 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
DIN 6321, oude norm
d1 [mm]:
6 mm
h h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22630.0001
CAD
Documenten
Zetpennen
  • DIN 6321, oude norm
  • d1: 6 mm
  • h h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l: 6 mm
  • Boring D1 H7: 4 mm
  • Gewicht: 1,8 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
DIN 6321, oude norm
d1 [mm]:
10 mm
h h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22630.0002
CAD
Documenten
Zetpennen
  • DIN 6321, oude norm
  • d1: 10 mm
  • h h9: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 8 mm
  • Boring D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 6,2 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
DIN 6321, oude norm
d1 [mm]:
16 mm
h h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22630.0003
CAD
Documenten
Zetpennen
  • DIN 6321, oude norm
  • d1: 16 mm
  • h h9: 5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l: 10 mm
  • Boring D1 H7: 8 mm
  • Gewicht: 11 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
DIN 6321, oude norm
d1 [mm]:
16 mm
h h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22630.0004
CAD
Documenten
Zetpennen
  • DIN 6321, oude norm
  • d1: 16 mm
  • h h9: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l: 10 mm
  • Boring D1 H7: 8 mm
  • Gewicht: 24 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
DIN 6321, oude norm
d1 [mm]:
25 mm
h h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22630.0005
CAD
Documenten
Zetpennen
  • DIN 6321, oude norm
  • d1: 25 mm
  • h h9: 8 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l: 14 mm
  • Boring D1 H7: 12 mm
  • Gewicht: 41 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
DIN 6321, oude norm
d1 [mm]:
25 mm
h h9 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22630.0006
CAD
Documenten
Zetpennen
  • DIN 6321, oude norm
  • d1: 25 mm
  • h h9: 20 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l: 14 mm
  • Boring D1 H7: 12 mm
  • Gewicht: 88 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
DIN 6321, oude norm
d1 [mm]:
40 mm
h h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
22630.0007
CAD
Documenten
Zetpennen
  • DIN 6321, oude norm
  • d1: 40 mm
  • h h9: 13 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • Boring D1 H7: 20 mm
  • Gewicht: 171 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
DIN 6321, oude norm
d1 [mm]:
40 mm
h h9 [mm]:
32 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
22630.0008
CAD
Documenten
Zetpennen
  • DIN 6321, oude norm
  • d1: 40 mm
  • h h9: 32 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • Boring D1 H7: 20 mm
  • Gewicht: 358 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
tussenmaten
d1 [mm]:
6 mm
h h9 [mm]:
2,5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22630.0110
CAD
Documenten
Zetpennen
  • tussenmaten
  • d1: 6 mm
  • h h9: 2,5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l: 6,5 mm
  • Boring D1 H7: 4 mm
  • Gewicht: 1,2 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
tussenmaten
d1 [mm]:
6 mm
h h9 [mm]:
4,5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22630.0112
CAD
Documenten
Zetpennen
  • tussenmaten
  • d1: 6 mm
  • h h9: 4,5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l: 8,5 mm
  • Boring D1 H7: 4 mm
  • Gewicht: 1,9 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
tussenmaten
d1 [mm]:
8 mm
h h9 [mm]:
4 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
22630.0116
CAD
Documenten
Zetpennen
  • tussenmaten
  • d1: 8 mm
  • h h9: 4 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • l: 8 mm
  • Boring D1 H7: 5 mm
  • Gewicht: 3,1 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
tussenmaten
d1 [mm]:
8 mm
h h9 [mm]:
7 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
22630.0118
CAD
Documenten
Zetpennen
  • tussenmaten
  • d1: 8 mm
  • h h9: 7 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • l: 8 mm
  • Boring D1 H7: 5 mm
  • Gewicht: 4,2 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
tussenmaten
d1 [mm]:
10 mm
h h9 [mm]:
4,5 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22630.0120
CAD
Documenten
Zetpennen
  • tussenmaten
  • d1: 10 mm
  • h h9: 4,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 8,5 mm
  • Boring D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 4,4 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
tussenmaten
d1 [mm]:
12 mm
h h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22630.0124
CAD
Documenten
Zetpennen
  • tussenmaten
  • d1: 12 mm
  • h h9: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 10 mm
  • Boring D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 7,6 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
tussenmaten
d1 [mm]:
12 mm
h h9 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22630.0126
CAD
Documenten
Zetpennen
  • tussenmaten
  • d1: 12 mm
  • h h9: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 10 mm
  • Boring D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 11 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
tussenmaten
d1 [mm]:
20 mm
h h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
22630.0130
CAD
Documenten
Zetpennen
  • tussenmaten
  • d1: 20 mm
  • h h9: 6 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • l: 12 mm
  • Boring D1 H7: 10 mm
  • Gewicht: 21 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
tussenmaten
d1 [mm]:
20 mm
h h9 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
Artikelnummer:
22630.0132
CAD
Documenten
Zetpennen
  • tussenmaten
  • d1: 20 mm
  • h h9: 12 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • l: 12 mm
  • Boring D1 H7: 10 mm
  • Gewicht: 36 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
tussenmaten
d1 [mm]:
25 mm
h h9 [mm]:
30 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22630.0135
CAD
Documenten
Zetpennen
  • tussenmaten
  • d1: 25 mm
  • h h9: 30 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l: 14 mm
  • Boring D1 H7: 12 mm
  • Gewicht: 124 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
tussenmaten
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
22630.0137
CAD
Documenten
Zetpennen
  • tussenmaten
  • d1: 30 mm
  • h h9: 25 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • Boring D1 H7: 16 mm
  • Gewicht: 164 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
tussenmaten
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
40 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
22630.0140
CAD
Documenten
Zetpennen
  • tussenmaten
  • d1: 30 mm
  • h h9: 40 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • Boring D1 H7: 16 mm
  • Gewicht: 248 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
tussenmaten
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
50 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
22630.0144
CAD
Documenten
Zetpennen
  • tussenmaten
  • d1: 30 mm
  • h h9: 50 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • Boring D1 H7: 16 mm
  • Gewicht: 305 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
tussenmaten
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
65 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
Artikelnummer:
22630.0148
CAD
Documenten
Zetpennen
  • tussenmaten
  • d1: 30 mm
  • h h9: 65 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • Boring D1 H7: 16 mm
  • Gewicht: 385 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
tussenmaten
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
80 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
22630.0152
CAD
Documenten
Zetpennen
  • tussenmaten
  • d1: 30 mm
  • h h9: 80 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • Boring D1 H7: 20 mm
  • Gewicht: 485 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
tussenmaten
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
100 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
22630.0156
CAD
Documenten
Zetpennen
  • tussenmaten
  • d1: 30 mm
  • h h9: 100 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • Boring D1 H7: 20 mm
  • Gewicht: 594 g
show article view
Zetpennen

Materiaal

  • gereedschapstaal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22630. Zetpennen – gedeeltelijk DIN 6321 (oude norm)
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."