Steunen DIN 6320 met schroefdraadtap

EH 22640.

Voeten kunnen zowel als voet, als zitelement en als stop worden gebruikt.

Lager oppervlak zonder vervorming.

Uw selectie resulteerde in 8 resultaten

h [mm]
d1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Artikelnummer:
22640.0061
CAD
Documenten
Steunen
  • h: 10 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 8 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Aandraaimoment max.: 7 Nm
  • Gewicht: 7,8 g
show article view
Steunen
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
Artikelnummer:
22640.0062
CAD
Documenten
Steunen
  • h: 20 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 6 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Aandraaimoment max.: 7 Nm
  • Gewicht: 13 g
show article view
Steunen
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22640.0081
CAD
Documenten
Steunen
  • h: 15 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 10 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • Aandraaimoment max.: 7 Nm
  • Gewicht: 19 g
show article view
Steunen
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22640.0082
CAD
Documenten
Steunen
  • h: 30 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • Aandraaimoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 35 g
show article view
Steunen
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22640.0101
CAD
Documenten
Steunen
  • h: 20 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Aandraaimoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 41 g
show article view
Steunen
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22640.0102
CAD
Documenten
Steunen
  • h: 40 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Aandraaimoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 80 g
show article view
Steunen
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22640.0121
CAD
Documenten
Steunen
  • h: 25 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Aandraaimoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 70 g
show article view
Steunen
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22640.0122
CAD
Documenten
Steunen
  • h: 50 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Aandraaimoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 129 g
show article view
Steunen

Materiaal

  • temperstaal, ongehard, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22640. Steunen – DIN 6320 met schroefdraadtap
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."