Basislichaam met binnenschroefdraad voor inbouw van opspansystemen, spanbekken, spanarmen, grijpersystemen etc.
Voor slijtarme overbrenging van hoge houdkrachten, bijv. aan giet- en smeeddelen.
Dit artikel 22620.0628 - Hardmetalen inzetten / met een punt (d1 ±0,1: 8,3 mm) is een variant van de artikelgroep Hardmetalen inzetten (EH 22620.)
Inzet
Montage kan door middel van solderen, lijmen of persen. De drie positionerings-lippen garanderen exact centreren en wanneer er wordt gelijmd of geperst is het artikel beveiligd tegen draaien. Afhankelijk van het element kiest u een montagediameter tussen d1 en d2.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."