Basislichaam met binnenschroefdraad voor inbouw van opspansystemen, spanbekken, spanarmen, grijpersystemen etc.
Het model met front installatie is een bijzonder goede optie voor inzetstukken die niet vanaf de achterkant kunnen worden geladen.
Dit artikel 22620.0417 - Hardmetalen inzetten montage voorzijde / (d1 n6: 25 mm) is een variant van de artikelgroep Hardmetalen inzetten montage voorzijde (EH 22620.)
Inzet
Huls
Installatie middels 'locatie' gat waarna de insert aan de voorzijde gemonteerd kan worden met de schroef.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."