22620.0415 - Hardmetalen inzetten
montage voorzijde

Basislichaam met binnenschroefdraad voor inbouw van opspansystemen, spanbekken, spanarmen, grijpersystemen etc. 

Het model met front installatie is een bijzonder goede optie voor inzetstukken die niet vanaf de achterkant kunnen worden geladen.

Dit artikel 22620.0415 - Hardmetalen inzetten montage voorzijde / (d1 n6: 20 mm) is een variant van de artikelgroep Hard­me­ta­len in­zet­ten montage voorzijde (EH 22620.)

d1 n6 [mm]
d3 ~ [mm]
voor schroe­ven [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 n6 [mm]:
20 mm
d3 ~ [mm]:
~ 16 mm
voor schroe­ven [mm]:
M4
Artikelnummer:
22620.0415
Documenten
Hardmetalen inzetten
  • d1 n6: 20 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: ~ 16 mm
  • d4: 7,5 mm
  • l: 13 mm
  • t: 3 mm
  • voor schroeven: M4
  • Gewicht: 29 g
Hardmetalen inzetten

Materiaal

Inzet

  • hardmetaal, geribbeld

Huls

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd

Montage

Installatie middels 'locatie' gat waarna de insert aan de voorzijde gemonteerd kan worden met de schroef.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22620.0415
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."