Productfilter
Uw selectie resulteerde in 57 resultaten
Versie:
schijf uit thermoplast, kogelelement met draadeind van RVS
Materiaal:
thermoplast (POM), wit
Meer details
schijf uit thermoplast, kogelelement met draadeind van RVS – Afbeelding 2, thermoplast
d1 : M10
d2 : 32 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
l2 : 145,5 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Gewicht: 117 g
show article view
Versie:
schijf uit thermoplast, kogelelement met draadeind van RVS
Materiaal:
thermoplast (POM), wit
Meer details
schijf uit thermoplast, kogelelement met draadeind van RVS – Afbeelding 2, thermoplast
d1 : M12
d2 : 40 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
l2 : 94,5 mm
SW: 19 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 18 kN
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Gewicht: 139 g
show article view
Versie:
schijf uit thermoplast, kogelelement met draadeind van RVS
Materiaal:
thermoplast (POM), wit
Meer details
schijf uit thermoplast, kogelelement met draadeind van RVS – Afbeelding 2, thermoplast
d1 : M12
d2 : 40 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
l2 : 144,5 mm
SW: 19 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 18 kN
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Gewicht: 175 g
show article view
Versie:
schijf uit thermoplast, kogelelement met draadeind van RVS
Materiaal:
thermoplast (POM), wit
Meer details
schijf uit thermoplast, kogelelement met draadeind van RVS – Afbeelding 2, thermoplast
d1 : M16
d2 : 50 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
l2 : 94 mm
SW: 24 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 20 kN
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Gewicht: 300 g
show article view
Versie:
schijf uit thermoplast, kogelelement met draadeind van RVS
Materiaal:
thermoplast (POM), wit
Meer details
schijf uit thermoplast, kogelelement met draadeind van RVS – Afbeelding 2, thermoplast
d1 : M16
d2 : 50 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
l2 : 194 mm
SW: 24 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 20 kN
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Gewicht: 399 g
show article view
Versie:
schijf uit thermoplast, kogelelement met draadeind van RVS
Materiaal:
thermoplast (POM), wit
Meer details
schijf uit thermoplast, kogelelement met draadeind van RVS – Afbeelding 2, thermoplast
d1 : M20
d2 : 60 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
l2 : 92,5 mm
SW: 30 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 22 kN
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Gewicht: 523 g
show article view
Versie:
schijf uit thermoplast, kogelelement met draadeind van RVS
Materiaal:
thermoplast (POM), wit
Meer details
schijf uit thermoplast, kogelelement met draadeind van RVS – Afbeelding 2, thermoplast
d1 : M20
d2 : 60 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
l2 : 192,5 mm
SW: 30 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 22 kN
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Gewicht: 759 g
show article view
Versie:
schijf uit thermoplast, kogelelement met draadeind van RVS
Materiaal:
thermoplast (POM), wit
Meer details
schijf uit thermoplast, kogelelement met draadeind van RVS – Afbeelding 2, thermoplast
d1 : M24
d2 : 60 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
l2 : 91 mm
SW: 36 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Gewicht: 735 g
show article view
Versie:
schijf uit thermoplast, kogelelement met draadeind van RVS
Materiaal:
thermoplast (POM), wit
Meer details
schijf uit thermoplast, kogelelement met draadeind van RVS – Afbeelding 2, thermoplast
d1 : M24
d2 : 60 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
l2 : 191 mm
SW: 36 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Gewicht: 1041 g
show article view
Materiaal
Kogelelement
temperstaal, veredeld, gezwart
RVS 1.4305
Schijf
temperstaal, gezwart
RVS 1.4305
thermoplast (POM), wit
Kogelelement met stift
temperstaal, veredeld, gezwart
RVS 1.4305
Borgmoer
staal, gezwart, ISO 4032
staal, gezwart, DIN 934
RVS A2 ISO 4032
RVS A2, DIN 934
Opmerkingen
Voor de versies d1 = M10 en M12 voldoet de borgmoer aan DIN 934.
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."