Als stelvoet en drukstuk toepasbaar.
Compact ontwerp voor eenvoudig liften middels afgevlakte gedeelte en/of binnenzeskant.
Dit artikel 22591.0016 - Zwenkschroef / Staal (d1: M30 x 2 mm, d2: M16) is een variant van de artikelgroep Zwenkschroeven (EH 22591.)
Huls
Kogelelement
De zwenkvoeten mogen alleen op statische belasting worden belast.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."