Voor elastische, dempende en geluidsreducerende lagers. Ze beschermen ook de oppervlakken. De rubberen aanslagdempers kunnen ook worden gebruikt als afstandhouders en voetuiteinden.
Hardheid is 70 ± 5 ° Shore A.
Dit artikel 25150.1165 - Rubberen aanslagdemper lage structuur / met doorgaande boring (d1: 64 mm, h: 13 mm) is een variant van de artikelgroep Rubberen aanslagdemper lage structuur (EH 25150.)
Steunring
Huls
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."