Productfilter
Uw selectie resulteerde in 20 resultaten
Versie:
met een koppelschroef
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
2,5 kN
Meer details
met een koppelschroef – Afbeelding 1
d1 : M6
d2 : 21 mm
l1 : ~ 37,5 mm
l2 min.: 11 mm
l3 : 14 mm
l4 min.: 9 mm
l5 : 18 mm
SW SW1 : 19 mm
SW SW2 : 10 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,6 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 2,5 kN
Gewicht: 44 g
show article view
Versie:
met een koppelschroef
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
4,5 kN
Meer details
met een koppelschroef – Afbeelding 1
d1 : M8
d2 : 26 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 13,5 mm
l3 : 17 mm
l4 min.: 11,5 mm
l5 : 22,5 mm
SW SW1 : 24 mm
SW SW2 : 13 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 4,5 kN
Gewicht: 86 g
show article view
Versie:
met een koppelschroef
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
6,5 kN
Meer details
met een koppelschroef – Afbeelding 1
d1 : M10
d2 : 30 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 16 mm
l3 : 20 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 6,5 kN
Gewicht: 148 g
show article view
Versie:
met een koppelschroef
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
met een koppelschroef – Afbeelding 1
d1 : M12
d2 : 32,5 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 21 mm
l3 : 25 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,8 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 10 kN
Gewicht: 209 g
show article view
Versie:
met een koppelschroef
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
18 kN
Meer details
met een koppelschroef – Afbeelding 1
d1 : M16
d2 : 39 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 25 mm
l3 : 30 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 18 kN
Gewicht: 382 g
show article view
Versie:
met een koppelschroef
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
30 kN
Meer details
met een koppelschroef – Afbeelding 1
d1 : M20
d2 : 44 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 29 mm
l3 : 35 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 30 kN
Gewicht: 572 g
show article view
Versie:
met een koppelschroef
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
6,5 kN
Meer details
met een koppelschroef – Afbeelding 1
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 30 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 16 mm
l3 : 20 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 6,5 kN
Gewicht: 148 g
show article view
Versie:
met een koppelschroef
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
met een koppelschroef – Afbeelding 1
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 32,5 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 21 mm
l3 : 25 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,8 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 10 kN
Gewicht: 209 g
show article view
Versie:
met een koppelschroef
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
18 kN
Meer details
met een koppelschroef – Afbeelding 1
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 39 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 25 mm
l3 : 30 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 18 kN
Gewicht: 381 g
show article view
Versie:
met een koppelschroef
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
30 kN
Meer details
met een koppelschroef – Afbeelding 1
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 44 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 29 mm
l3 : 35 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 30 kN
Gewicht: 571 g
show article view
Versie:
met een koppelmoer
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
2,5 kN
Meer details
met een koppelmoer – Afbeelding 2
d1 : M6
d2 : 21 mm
d3 : 11 mm
l1 : ~ 37,5 mm
l2 min.: 11 mm
l4 min.: 9 mm
l5 : 18 mm
SW SW1 : 19 mm
SW SW2 : 10 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,6 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 2,5 kN
Gewicht: 46 g
show article view
Versie:
met een koppelmoer
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
4,5 kN
Meer details
met een koppelmoer – Afbeelding 2
d1 : M8
d2 : 26 mm
d3 : 14,4 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 13,5 mm
l4 min.: 11,5 mm
l5 : 22,5 mm
SW SW1 : 24 mm
SW SW2 : 13 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 4,5 kN
Gewicht: 91 g
show article view
Versie:
met een koppelmoer
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
6,5 kN
Meer details
met een koppelmoer – Afbeelding 2
d1 : M10
d2 : 30 mm
d3 : 19 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 15 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 6,5 kN
Gewicht: 159 g
show article view
Versie:
met een koppelmoer
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
met een koppelmoer – Afbeelding 2
d1 : M12
d2 : 32,5 mm
d3 : 21,2 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 17,5 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,8 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 10 kN
Gewicht: 224 g
show article view
Versie:
met een koppelmoer
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
18 kN
Meer details
met een koppelmoer – Afbeelding 2
d1 : M16
d2 : 39 mm
d3 : 27 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 22 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 18 kN
Gewicht: 403 g
show article view
Versie:
met een koppelmoer
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
30 kN
Meer details
met een koppelmoer – Afbeelding 2
d1 : M20
d2 : 44 mm
d3 : 34 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 25 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 30 kN
Gewicht: 606 g
show article view
Versie:
met een koppelmoer
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
6,5 kN
Meer details
met een koppelmoer – Afbeelding 2
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 30 mm
d3 : 19 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 15 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 6,5 kN
Gewicht: 159 g
show article view
Versie:
met een koppelmoer
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
met een koppelmoer – Afbeelding 2
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 32,5 mm
d3 : 21,2 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 17,5 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,8 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 10 kN
Gewicht: 223 g
show article view
Versie:
met een koppelmoer
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
18 kN
Meer details
met een koppelmoer – Afbeelding 2
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 39 mm
d3 : 27 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 22 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 18 kN
Gewicht: 403 g
show article view
Versie:
met een koppelmoer
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
30 kN
Meer details
met een koppelmoer – Afbeelding 2
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 44 mm
d3 : 34 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 25 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 30 kN
Gewicht: 596 g
show article view
Materiaal
Klauw
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Koppelingsdeel
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Borgmoer
staal, zwart (ISO 4035/8675)
Opmerkingen
De koppeling brengt geen draaimomenten over.
Montage
De montage en demontage van de eenvoudige, degelijke en tweedelige koppeling geschiedt middels een T-gleuf. Daarna is manueel afstellen niet nodig.
De snelinsteekkoppeling kan met alle gangbare pneumatische en hydraulische cilinders middels schroefdraad verbonden worden.
Datasheet EH 25100. Snelkoppelingen – met radiale compensatie
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."