Deze scharnieren kenmerken zich door hun compacte en stabiele constructie en door de mogelijkheid om de wrijving in te stellen.
Het ontwerp zorgt ervoor dat het scharnier geen speling heeft (radiaal of axiaal).
Dit artikel 25160.0500 - Scharnieren met instelbare wrijvingsweerstand / (b1: 40 mm) is een variant van de artikelgroep Scharnieren met instelbare wrijvingsweerstand (EH 25160.)
Wrijvingskegel
Huls
Scharnierpen
Moer
Installatie van het scharnier op het onderdeel. Het scharniergemak van het scharnier kan vervolgens worden aangepast door de scharnierpen vast of los te draaien. Hierdoor kan een constant remkoppel worden toegepast over het hele zwenkbereik.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."