Afstandsplaten worden gebruikt voor hoogtecompensatie bij het installeren van scharnieren.
Dit artikel 25160.0635 - Afstandsplaten voor scharnieren / (l1: 40 mm, b1: 14,5 mm, h: 3 mm) is een variant van de artikelgroep Afstandsplaten voor scharnieren (EH 25160.)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."