Verend drukstuk met geïntegreerd opname voor inductieve sensoren in een degelijke en compacte bouwwijze met fijne schroefdraad. Dit kan veelzijdig ingezet worden, bijvoorbeeld voor arretering met positiecontrole. Geschikt voor inductieve sensoren met korte schakelweg. Schakelbereik instelbaar middels in- of uitschroeven van de sensor. De schakelgevoeligheid is over de hele slag instelbaar.
Dit artikel 25010.0016 - Afvraagelementen met sensoradapter / (d1: M16 x 1 mm) is een variant van de artikelgroep Afvraagelementen met sensoradapter (EH 25010.)
Stift
Behuizing
Moer
Veer
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."