1101.400 - Koppelingslijsten

Sys­teem
l [mm]
Hoe­veel­heid n
Aan­tal T-gleu­ven
voor ba­sis­pla­ten 
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
l [mm]:
490 mm
Hoe­veel­heid n:
6
Aan­tal T-gleu­ven:
1 x 7
voor ba­sis­pla­ten :
1100.400
Artikelnummer:
1101.400
Documenten
Koppelingslijsten
  • Systeem: V70
  • l: 490 mm
  • Hoeveelheid n: 6
  • Aantal T-gleuven: 1 x 7
  • voor basisplaten : 1100.400
  • Gewicht: 9 kg
Koppelingslijsten

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1101.400
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."