1102.100 - Basisplaten

Sys­teem
d1 [mm]
d3 [mm]
Aan­tal T-gleu­ven
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
300 mm
d3 [mm]:
105 mm
Aan­tal T-gleu­ven:
3 x 3
Artikelnummer:
1102.100
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: V70
  • d1: 300 mm
  • d3: 105 mm
  • Aantal T-gleuven: 3 x 3
  • Gewicht: 21 kg
Basisplaten

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1102.100
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."