1103.500 - Basisplaten
passend op pallets DIN 55 201

Sys­teem
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
Aan­tal T-gleu­ven
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Aan­tal T-gleu­ven:
7 x 9
Artikelnummer:
1103.500
Documenten
Basisplaten
  • Systeem: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 630 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm/35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • voor schroeven: M12
  • y: 12 mm
  • Aantal T-gleuven: 7 x 9
  • Gewicht: 121 kg
Basisplaten

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1103.500
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."