1130.400 - T-gleufstenen

Sys­teem
l1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
1130.400
Documenten
T-gleufstenen
  • Systeem: V70
  • l1: 60 mm
  • Gewicht: 154 g
T-gleufstenen

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1130.400
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."