1131.500 - T-gleufspanner

Sys­teem
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
l1 [mm]:
23,5 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
-
Artikelnummer:
1131.500
Documenten
T-gleufspanner
  • Systeem: V70
  • l1: 23,5 mm
  • l2: 13,5 mm
  • Gewicht: 106 g
T-gleufspanner

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1131.500
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."