1031.300 - T-gleufspanner

Sys­teem
l1 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
h3 [mm]
h5 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V40
l1 [mm]:
24 mm
b1 [mm]:
15 mm
b2 [mm]:
10 mm
h3 [mm]:
8,5 mm
h5 [mm]:
3,5 mm
Artikelnummer:
1031.300
Documenten
T-gleufspanner
  • Systeem: V40
  • l1: 24 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 3,5 mm
  • Gewicht: 43 g
T-gleufspanner

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1031.300
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."