1112.100 - T-gleuf spanhoekstukken

Sys­teem
b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
100 mm
Artikelnummer:
1112.100
Documenten
T-gleuf spanhoekstukken
  • Systeem: V70
  • b1: 40 mm
  • h1: 100 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 25 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 30 mm
  • d: 13 mm
  • Hoeveelheid n: 2
  • Gewicht: 1000 g
T-gleuf spanhoekstukken

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1112.100
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."