1012.300 - T-gleuf spanhoekstukken

Sys­teem
b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V40
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
63 mm
Artikelnummer:
1012.300
Documenten
T-gleuf spanhoekstukken
  • Systeem: V40
  • b1: 40 mm
  • h1: 63 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 18 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 29 mm
  • h5: 22 mm
  • d: 8,25 mm
  • Hoeveelheid n: 1
  • Gewicht: 520 g
T-gleuf spanhoekstukken

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1012.300
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."