1139.400 - Steeksleutels

Sys­teem
l [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
l [mm]:
300 mm
Artikelnummer:
1139.400
Documenten
Steeksleutels
  • Systeem: V70
  • SW: 36 mm
  • l: 300 mm
  • Gewicht: 429 g
Steeksleutels

Materiaal

  • temperstaal, veredeld
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1139.400
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."