1132.500 - Spanplaten

Sys­teem
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
h1 [mm]:
39,7 mm
h2 [mm]:
49 mm
h3 [mm]:
-
Artikelnummer:
1132.500
Documenten
Spanplaten
  • Systeem: V70
  • h1: 39,7 mm
  • h2: 49 mm
  • Gewicht: 1566 g
Spanplaten

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1132.500
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."