1133.200 - Spanlijsten

Sys­teem
l1 [mm]
l2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
l1 [mm]:
94 mm
l2 [mm]:
70 mm
Artikelnummer:
1133.200
Documenten
Spanlijsten
  • Systeem: V70
  • l1: 94 mm
  • l2: 70 mm
  • Gewicht: 507 g
Spanlijsten

Materiaal

  • staal, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1133.200
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."