1143.000 - Opnamen

Sys­teem
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
48 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
1143.000
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 48 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Gewicht: 399 g
Opnamen

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1143.000
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."