1141.700 - Opnamen

Sys­teem
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
1141.700
Documenten
Opnamen
  • Systeem: V70
  • d1: 26 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Gewicht: 121 g
Opnamen

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1141.700
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."