1163.000 - Ondersteuningen voor boringen
instelbaar

Sys­teem
b1 [mm]
l1 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70/L12
b1 [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
88 mm
l4 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
36 – 45 mm
Artikelnummer:
1163.000
Documenten
Ondersteuningen voor boringen
  • Systeem: V70/L12
  • b1: 28 mm
  • b2: 13 mm
  • d1: 9,9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 88 mm
  • l2: 74 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 24 mm
  • h1: 36 mm – 45 mm
  • h2: 22 mm
  • h3: 16 mm
  • Gewicht: 381 g
Ondersteuningen voor boringen

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1163.000
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."