1030.300 - Moeren voor T-sleuf

Sys­teem
l [mm]
d [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V40
l [mm]:
30 mm
d [mm]:
M8
Artikelnummer:
1030.300
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Systeem: V40
  • l: 30 mm
  • d: M8
  • Gewicht: 23 g
Moeren voor T-sleuf

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, zwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1030.300
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."