1122.300 - Hoeksteunen

Sys­teem
b [mm]
h6 [mm]
Po­si­tie van ribbe
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Po­si­tie van ribbe:
rechts
Artikelnummer:
1122.300
Documenten
Hoeksteunen
  • Systeem: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Positie van ribbe: rechts
  • h6: 174 mm
  • Gewicht: 3466 g
Hoeksteunen

Materiaal

  • versterkt gietijzer GG, gefosfateerd, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1122.300
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."