1021.600 - Hoeksteunen

Sys­teem
b [mm]
h1 [mm]
Po­si­tie van ribbe
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
75 mm
Po­si­tie van ribbe:
links
Artikelnummer:
1021.600
Documenten
Hoeksteunen
  • Systeem: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 75 mm
  • Positie van ribbe: links
  • Gewicht: 473 g
Hoeksteunen

Materiaal

  • versterkt gietijzer GG, gefosfateerd, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1021.600
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."