1068.200 - Adapter Slot Klemelementen
systeem V40/V70 

Sys­teem
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V40/V70
l1 [mm]:
13 mm
l2 [mm]:
6,5 mm
l3 [mm]:
-
Artikelnummer:
1068.200
Documenten
Adapter Slot Klemelementen
  • Systeem: V40/V70
  • l1: 13 mm
  • l2: 6,5 mm
  • Gewicht: 42 g
Adapter Slot Klemelementen

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1068.200
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."