1116.100 - Aanslagen

Sys­teem
h1 [mm]
h2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Sys­teem:
V70
h1 [mm]:
57 mm
h2 [mm]:
48 mm
Artikelnummer:
1116.100
Documenten
Aanslagen
  • Systeem: V70
  • h1: 57 mm
  • h2: 48 mm
  • Gewicht: 314 g
Aanslagen

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1116.100
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."